Produktų grupės
TeSys Vario
Atjungikliai Tiesioginiai paleidikliai, saugos kirtikliai, variklio automatiniai jungikliai dėžutėseDalis TeSysŽiūrėti produktus TeSys GS
Saugikliais aprūpinti jungikliai, skirti iki 1250 A (500 kW / 400 V) varikliams izoliuoti ir apsaugoti nuo trumpojo jungimo TeSys GS yra jungiklių atjungiklių asortimentas su saugikliais nuo 32 iki 1250 A, kurie apsaugo žemos įtampos įrangą nuo pažeidimų dėl trumpojo jungimo.Dalis TeSysŽiūrėti produktus TeSys DF, LS1/GK1
Saugiklių laikikliai, skirti apsaugoti nuo trumpojo jungimo variklius iki 125 A (55 kW / 400 V) TeSys DF, LS1/GK1 – tai pilnas saugiklių laikiklių asortimentas nuo 0,5 iki 125 A, skirtas įvairioms reikmėms iki 690 V.Dalis TeSysŽiūrėti produktus Paleisti produktų parinkiklį