Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

01017 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Prisma Plus

Prisma Plus - 01017

Spare parts

01017 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Prisma Plus
Prisma Plus - 01017
Spare parts

plain upper/low plate W590 Prisma G IP30

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pridėti prie mano gaminių

  • Main
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    IP degree of protection
    IP30
    product or component type
    Plain plate
    accessory / separate part category
    Cabling accessory
    Spare part
    Complementary
    type of gland plate
    Plain
    mounting location
    Top or bottom of the enclosure
    installation description
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    material
    Steel
    quantity per set
    Set of 1
    height
    30 mm
    width
    590 mm
    depth
    193 mm
    product weight
    1.26 kg
    surface finish
    Matt
    Smooth
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    CAD
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    IP30 UPPER PLATE SYST.G (Versija 1.0)
    Data 13.9.27
    Dydis 662.7 KB
    Data 13.9.27
    Dydis 362.6 KB