Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

01035 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Prisma Plus

Prisma Plus - 01035

Spare parts

01035 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Prisma Plus
Prisma Plus - 01035
Spare parts

27M side panel Prisma G IP30

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range
    Prisma
    product name
    Prisma G
    product or component type
    Side panel
    IP degree of protection
    IP30
    accessory / separate part category
    Enclosure accessory
    Spare part
    range compatibility
    Prisma G : enclosure
    special colour options
    Yes
    Complementary
    installation description
    Floor-standing enclosure
    mounting location
    Side
    number of vertical modules [50 mm]
    27
    quantity per set
    Set of 1
    height
    1375 mm
    width
    200 mm
    depth
    180 mm
    product weight
    2.82 kg
    surface finish
    Glossy
    Textured epoxy polyester
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    IP degree of protection
    IP30
    IK degree of protection
    IK07 without door conforming to EN/IEC 62262
    IK08 with door
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    CAD
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    DISTRIBLOC 161 (Versija 1.0)
    Data 13.7.25
    Dydis 324.1 KB
    Data 13.7.25
    Dydis 225.6 KB