Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

01068 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Prisma Plus

Prisma Plus - 01068

Spare parts

01068 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Prisma Plus
Prisma Plus - 01068
Spare parts

combination profile 24M Prisma G IP30

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    IP degree of protection
    IP30
    product or component type
    Central upright
    accessory / separate part destination
    For side by side framework combination
    accessory / separate part category
    Enclosure accessory
    Spare part
    Complementary
    installation description
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 300 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    24
    mounting location
    Side by side
    quantity per set
    Set of 1
    height
    1230 mm
    surface finish
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Brošiūra
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Versija 1.0)
    Data 17.11.9
    Dydis 769.5 KB