Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

01250 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Prisma Plus

Prisma Plus - 01250

Spare parts

01250 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Prisma Plus
Prisma Plus - 01250
Spare parts

2 plate uprights 6M Prisma G IP30

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pridėti prie mano gaminių

  • Main
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G
    IP degree of protection
    IP30
    product or component type
    Front cover support upright
    accessory / separate part category
    Mounting accessory
    Spare part
    Complementary
    installation description
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    6
    quantity per set
    Set of 2
    height
    35 mm
    width
    300 mm
    depth
    11 mm
    product weight
    0.38 kg
    material
    Steel
    surface finish
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months