Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

03928 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Prisma Plus

Prisma Plus - 03928

Functional units

03928 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Prisma Plus
Prisma Plus - 03928
Functional units

Prisma visor 30° for metering device/push-button 72x72 / 96x96

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma P
    Prisma G
    product or component type
    Front plate
    accessory / separate part category
    Installation accessory
    type of front plate
    Cut-out
    installed device
    Powerlogic: PM400...800
    Human-switchboard interface: 96 x 96 mm device
    Human-switchboard interface: 72 x 72 mm device
    Vigirex: RH10
    Vigirex: RH21
    Vigirex: RH99
    Human-switchboard interface: HSI
    Enerlin'X : FDM121
    Complementary
    enclosure/cubicle description
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Cubicle - width 400 mm, depth 400 mm
    Cubicle - width 650 mm, depth 400 mm
    Cubicle duct - width 300 mm, depth 400 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    3
    standards
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    product certifications
    ASEFA
    quantity per set
    Set of 1
    height
    150 mm
    width
    600 mm
    product weight
    0.96 kg
    material
    Steel
    surface finish
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    IK degree of protection
    IK07 conforming to EN/IEC 62262
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Katalogas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.10.5
    Dydis 85.6 MB
    CAD
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    VISOR FOR HSI
    Data 13.8.13
    Dydis 269 KB
    Data 13.8.13
    Dydis 313.4 KB
    Instrukcija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.5.26
    Dydis 1.2 MB
    REACh Declaration
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.12.24
    Dydis 0
    EU RoHS Declaration
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.12.24
    Dydis 0