Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

04000 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Prisma Plus

Prisma Plus - 04000

Distribution

04000 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Prisma Plus
Prisma Plus - 04000
Distribution

Linergy FM - distribution block - 80 A - W=24 modules 36 holes quick connect

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range
    Linergy
    product name
    Linergy FM
    IP degree of protection
    IP20
    product or component type
    Device feeder
    product compatibility
    Spacial enclosures
    Complementary
    mounting support
    DIN rail
    Plain backplate
    Slotted backplate
    mounting mode
    By screws
    Clip-on
    installed device
    Modular device
    poles description
    3P + N
    [Ue] rated operational voltage
    440 V AC
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kV
    [Ie] rated operational current
    80 A
    [Ipk] rated peak withstand current
    12 kA
    I²t on activation
    2400000 A².s
    connections - terminals
    Supply : tunnel type terminal 25 mm² (flexible)
    Supply: tunnel type terminal 35 mm² (rigid)
    Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 18 x 4...6 mm²
    Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 18 x 4...6 mm²
    total number of 18 mm modules
    24
    product weight
    0.902 kg
    colour
    Anthracite grey RAL 7016
    Environment
    standards
    IEC 61439-1 inside Prisma
    IEC 61439-2 inside Prisma
    IEC 60947-7-1
    product certifications
    ASEFA
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
    Data 18.10.5
    Dydis 85.6 MB
    Instrukcija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.6.28
    Dydis 9.3 MB
    Data 17.12.18
    Dydis 13.3 MB