Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

04146 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Prisma Plus

Prisma Plus - 04146

Distribution

04146 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Prisma Plus
Prisma Plus - 04146
Distribution

copper connections 160A 4P W250 with 45² ferrule + 45° angle lug

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range
    Linergy
    product name
    Linergy BW
    product or component type
    Connection
    provided equipment
    With connection
    Complementary
    cubicle-device connection
    Linergy BS busbar
    poles description
    4P
    installation description
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Floor-standing enclosure - width 850 mm
    Pack enclosure - width 550 mm
    Cubicle - width 600 mm
    installed device
    Multi 9: NG125
    Compact: NG160
    Compact: INS160
    [Ie] rated operational current
    160 A
    quantity per set
    Set of 4
    length
    250 mm
    product weight
    0.6 kg
    Environment
    standards
    IEC 61439-1, inside Prisma
    IEC 61439-2, inside Prisma
    product certifications
    ASEFA
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Katalogas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.10.5
    Dydis 85.6 MB
    Vartotojo vadovas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.5.25
    Dydis 1.9 MB
    Instrukcija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 17.12.18
    Dydis 3 MB
    EU RoHS Declaration
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.12.24
    Dydis 0