Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

08002 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Prisma Plus

Prisma Plus - 08002

Enclosures

08002 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Prisma Plus
Prisma Plus - 08002
Enclosures

wall-mounted enclosure 2 rows Prisma Pack 160 IP30

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range
    Prisma
    product name
    Pack 160
    IP degree of protection
    IP30 with door
    IP30 without door
    IP31 with door and canopy
    IP43 with door, canopy and IP43 gasket
    product or component type
    Enclosure
    enclosure type
    Modular enclosure
    enclosure mounting
    Flush with kit
    Surface
    type of front plate
    Modular
    number of vertical modules [50 mm]
    6
    number of 18 mm modules per row
    24
    provided equipment
    Enclosure (x1)
    Front plate (x2)
    Modular rail (x2)
    Earthing kit (x1)
    Complementary
    installation description
    Pack enclosure - width 555 mm
    [Ui] rated insulation voltage
    750 V on main rear busbars conforming to IEC 61439-2
    [In] rated current
    160 A at 40 °C conforming to IEC 61439-2
    [Icw] rated short-time withstand current
    25 kA (1 s) conforming to IEC 61439-2
    [Ipk] rated peak withstand current
    53 kA conforming to IEC 61439-2
    network frequency
    50/60 Hz
    number of horizontal rows
    2
    enclosure material
    Enclosure : treated sheet steel
    quantity per set
    Set of 1
    height
    480 mm
    width
    555 mm
    depth
    157 mm
    product weight
    8.56 kg
    surface finish
    Smooth
    Matt
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    IK degree of protection
    IK07 without door conforming to EN/IEC 62262
    IK08 with door
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    standards
    IEC 61439-2
    IEC 62208
    IEC 61439-1
    IEC 61439-3
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    CAD
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.12.14
    Dydis 206.3 KB
    Instrukcija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 18.6.28
    Dydis 9.3 MB