-
Savybės
Main range Prismaproduct or component type Doorrange compatibility Prisma P cubicleprovided equipment door other keylock and insert to be ordered separately4 hinge black handle with lock for 405 key polyurethane jointenclosure mounting Floor-standingtype of door PlainIP degree of protection IP55Complementary installation description Cubicle 650 mmdoor opening side Reversiblenumber of locks 3door opening angle 120 °number of vertical modules [50 mm] 36enclosure material treated sheet steelQuantity per set Set of 1height 2000 mmwidth 650 mmnet weight 24,6 kgsurface finish MattSmoothcolour White (RAL 9001)Environment IK degree of protection IK10 EN/IEC 62262standards IEC 61439-2IEC 61439-1protective treatment Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powderPakavimo vienetai 1-os pakuotės vieneto tipas PCEvienetų skaičius 1-oje pakuotėje 11 pakuotės svoris 23,45 kg1 pakuotės aukštis 8 cm1 pakuotės plotis 69,5 cm1 pakuotės ilgis 203,5 cm2 pakuotės vieneto tipas P2Mvienetų skaičius 2-oje pakuotėje 102 pakuotės svoris 261 kg2 pakuotės aukštis 95 cm2 pakuotės plotis 120 cm2 pakuotės ilgis 200 cmOffer Sustainability Tvaraus pasiūlymo statusas „Green Premium“ gaminysREACh direktyva ES RoHS direktyva Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
ES RoHS deklaracijaBe gyvsidabrio TaipRoHS išimčių informacija Kinijos RoHS direktyva Kinijos RoHS deklaracija
Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.Aplinkosauginės informacijos atskleidimas -
Peržiūrėti daugiau
Dokumentai
Kalba- Visos kalbos6
- Lietuvių5
- English3
KatalogasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“CADFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“IP55 PLAIN DOOR W650 (Versija 1.0)Failai dokumenteprp.document.label.format zipDydis 383 KBData 13.9.25Failai dokumenteES RoHS deklaracijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“08526 : 08526_ROHS_DECLARATIONAprašymas08526_ROHS_DECLARATIONprp.document.label.format pdfDydis 195.3 KBData 21.2.24Aprašymas08526_ROHS_DECLARATIONKinijos RoHS deklaracijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“08526 : 08526_ROHS_CHINA_DECLARATIONAprašymas08526_ROHS_CHINA_DECLARATIONprp.document.label.format pdfDydis 195.3 KBData 21.2.24Aprašymas08526_ROHS_CHINA_DECLARATIONREACh deklaracijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“08526 : IP55 PLAIN DOOR W650AprašymasIP55 PLAIN DOOR W650prp.document.label.format pdfDydis 195.3 KBData 21.2.24AprašymasIP55 PLAIN DOOR W650