Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Prisma G
09945 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

09945

Green premium brand logo
09945 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
09945
Green premium brand logo

IP55 BARREL + 2 KEYS N3455

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Prisma
    product or component type
    Barrel lock
    accessory / separate part category
    Locking accessory
    range compatibility
    Prisma G door
    Complementary
    product compatibility
    IP55 enclosure
    mounting support
    Handle
    installation description
    Floor-standing enclosure
    Wall-mounted enclosure
    key number
    455
    number of key
    2
    quantity per set
    Set of 2
    net weight
    0,025 kg
    Packing Units
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    28 g
    1 pakuotės aukštis
    2 cm
    1 pakuotės plotis
    5 cm
    1 pakuotės ilgis
    10 cm
    2 pakuotės vieneto tipas
    S02
    vienetų skaičius 2-oje pakuotėje
    50
    2 pakuotės svoris
    1,4 kg
    2 pakuotės aukštis
    15 cm
    2 pakuotės plotis
    30 cm
    2 pakuotės ilgis
    40 cm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Halogeno poveikis
    Produktas be halogeno