Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Pratika
10501 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

10501

10501 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
10501

support for enclosure - for Kaedra - 12 modules

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Kaedra
    product or component type
    Support
    accessory / separate part type
    Installation accessories
    Complementary
    number of 18 mm modules per row
    12
    net weight
    1,659 kg
    width
    450 mm
    height
    700 mm
    depth
    410 mm
    Packing Units
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    2 kg
    1 pakuotės aukštis
    26 cm
    1 pakuotės plotis
    47 cm
    1 pakuotės ilgis
    75 cm
    Offer Sustainability
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months