Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Pragma
10936 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta

10936

10936 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta
10936

Pragma flush enclosure - IP40 - 2x12 modules - 63 A - plain reversible door

Rodyti daugiau savybių
10936 nebuvo pakeistas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Klientų aptarnavimo centru.
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Pragma
    product or component type
    Enclosure
    enclosure type
    Modular enclosure
    width
    Embedded 330 mm
    344 mm outside:
    height
    Embedded 435 mm
    474 mm outside:
    depth
    13.4 mm outside:
    Embedded 90 mm
    Nb of 18 mm modules per row
    12
    Nb of horizontal rows
    2
    provided equipment
    2 x terminal block
    1 x identification label
    Type of door
    Reversible
    Adjustable
    Plain
    Complementary
    enclosure mounting
    Flush
    9 mm pitches
    24
    total number of 18 mm modules
    24
    [In] rated current
    63 A
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V
    type of rail
    DIN
    cable entry
    Flexible flaps
    number of terminal blocks
    2 neutral / earth screw connection)16
    distribution block outgoers
    24 x 4 mm² neutral / earth
    8 x 25 mm² neutral / earth
    locking options description
    Optional keylock
    enclosure material
    Door: electro galvanised steel
    Enclosure: self-extinguishing plastic
    colour
    Door: white (RAL 9016)
    Enclosure: white (RAL 9016)
    market segment
    Residential
    Small commercial
    Environment
    fire resistance
    Enclosure 650 °C
    overvoltage category
    II
    ambient air temperature for operation
    −20…40 °C
    standards
    DIN 43871
    IEC 60439-3
    IEC 60695-2-1
    Packing Units
    1 pakuotės svoris
    3,217 kg
    1 pakuotės aukštis
    1,100 dm
    1 pakuotės plotis
    4,900 dm
    1 pakuotės ilgis
    3,600 dm
    Offer Sustainability
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months