Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Pratika
13168 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

13168

13168 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
13168

Kaedra - versatile for power outlet - 1 x 18+1 modules - 448 x 460 mm

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Kaedra
    product or component type
    Weatherproof enclosure
    enclosure type
    Versatile enclosure for power outlet
    mounting plate description
    Without mounting plate
    Complementary
    enclosure mounting
    Surface
    number of 18 mm modules per row
    18
    total number of 18 mm modules
    18
    number of horizontal rows
    1
    electrical insulation class
    Double insulation
    Class II
    type of front cover
    Transparent
    power dissipation in W
    28 W
    [In] rated current
    90 A
    type of rail
    DIN
    number of pre-cutouts PG ISO
    17
    locking options description
    Optional keylock
    enclosure material
    self-extinguishing polymer
    width
    448 mm
    height
    460 mm
    depth
    160 mm
    internal depth
    91 mm
    colour
    Door transparent green
    Enclosure light grey RAL 7035)
    targeted country
    France
    Environment
    standards
    EN 50102
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    IEC 670
    EN 50262
    fire resistance
    750 °CIEC 60695-2-1
    IP degree of protection
    IP65 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK09 EN 50102
    Environmental characteristics (UV)
    UV resistant class 3ISO 4582:2010
    Ultraviolet degradation testISO 4892-2:2013
    overvoltage category
    II
    ambient air temperature for operation
    −25…60 °C
    Packing Units
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    3,43 kg
    1 pakuotės aukštis
    17,8 cm
    1 pakuotės plotis
    46,8 cm
    1 pakuotės ilgis
    47 cm
    2 pakuotės vieneto tipas
    P12
    vienetų skaičius 2-oje pakuotėje
    18
    2 pakuotės svoris
    73,74 kg
    2 pakuotės aukštis
    80 cm
    2 pakuotės plotis
    80 cm
    2 pakuotės ilgis
    120 cm
    Offer Sustainability
    REACh direktyva
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months