-
Savybės
Main range Kaedraproduct or component type Weatherproof enclosureenclosure type Enclosure for power outletaccessories included with enclosure 2 wiring straps1 plate for push-button controls4 plates for 65 x 85 power outletsmounting plate description Without mounting plateComplementary enclosure mounting Surfacenumber of 18 mm modules per row 8total number of 18 mm modules 8number of horizontal rows 1electrical insulation class Double insulationClass IInumber of openings of interface 4number of plates 1 push-button controls4 65 x 85 power outletsprovided equipment 2 wiring strap1 plate for push-button control4 plate for 65 x 85 power outlettype of front cover Transparentpower dissipation in W 15 W[In] rated current 63 Atype of rail DINnumber of pre-cutouts PG ISO 7number of terminal blocks 18distribution block outgoers 4 x 10 mm²4 x 16 mm²locking options description Optional keylockenclosure material Housing self-extinguishing polymernet weight 2 kgbase dimension 90 x 100 mmwidth 236 mmheight 460 mmdepth 160 mminternal depth 91 mmcolour Door transparent greenEnclosure light grey RAL 7035)Environment standards EN 62262IEC 60439-3EN 50262IEC 60695-2-1IEC 60529IEC 670fire resistance 650 °CIEC 60695-2-1IP degree of protection IP65 IEC 60529IK degree of protection IK09 EN 50102Environmental characteristics (UV) UV resistant class 3ISO 4582:2010Ultraviolet degradation testISO 4892-2:2013overvoltage category IIambient air temperature for operation −25…40 °CPacking Units 1 pakuotės svoris 2,021 kg1 pakuotės aukštis 4,700 dm1 pakuotės plotis 2,560 dm1 pakuotės ilgis 1,680 dmOffer Sustainability Tvaraus pasiūlymo statusas „Green Premium“ gaminysREACh direktyva REACh be SVHC TaipES RoHS direktyva Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
ES RoHS deklaracijaBe sunkių toksiškų metalų TaipBe gyvsidabrio TaipRoHS išimčių informacija Kinijos RoHS direktyva Kinijos RoHS deklaracija
Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)Aplinkosauginės informacijos atskleidimas Halogeno poveikis Produktas be halogenoContractual warranty Garantija 18 months