Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

13339 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta

Peržiūrėti viską Mini Pragma

Mini Pragma - 13339

Legacy

13339 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta
Peržiūrėti viską Mini Pragma
Mini Pragma - 13339
Legacy

mini Pragma recessed enclosure - IP 40 - 1 x 12 modules - transparent door

Rodyti daugiau charakteristikų >
13339 nebuvo pakeistas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Klientų aptarnavimo centru.
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range
    Mini Pragma
    product or component type
    Enclosure
    enclosure type
    Modular enclosure
    Nb of 18 mm modules per row
    12
    Nb of horizontal rows
    1
    provided equipment
    Marking kit ( 1 )
    Terminal block support ( 1 )
    Terminal block 8 holes ( 1 )
    Flush mounting kit ( 1 )
    Type of door
    Transparent
    Complementary
    enclosure mounting
    Flush
    9 mm pitches
    24
    total number of 18 mm modules
    12
    [In] rated current
    63 A
    number of terminal blocks
    1 8 Quick outgoers
    distribution block outgoers
    4 x 10 mm²
    4 x 16 mm²
    locking options description
    Keylock option
    enclosure material
    Enclosure: self-extinguishing material
    colour
    Enclosure: white ( RAL 9003 )
    Environment
    standards
    EN 50102
    EN 60439-3
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    IEC 60695-2-1
    fire resistance
    Back part: 850 °C conforming to IEC 60695-2-1
    Front face: 750 °C conforming to IEC 60695-2-1
    IP degree of protection
    IP40 conforming to IEC 60529
    IK degree of protection
    IK07 conforming to EN 50102
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Produktų aplinkosauginis profilis
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 15.10.19
    Dydis 309.7 KB