Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Kaedra, Mini Kaedra
13434 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

13434

Green premium brand logo
13434 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
13434
Green premium brand logo

Kaedra - for modular device - 2 x 18 modules - 2 terminal blocks

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Kaedra
    product or component type
    Weatherproof enclosure
    enclosure type
    Enclosure for modular device
    accessories included with enclosure
    1 terminal block support
    2 wiring straps
    2 terminal block 32 holes
    2 marking kits
    mounting plate description
    Without mounting plate
    Complementary
    enclosure mounting
    Surface
    number of 18 mm modules per row
    18
    total number of 18 mm modules
    36
    number of horizontal rows
    2
    electrical insulation class
    Double insulation
    Class II
    provided equipment
    2 marking kit
    2 wiring strap
    1 terminal block support
    2 terminal block 32 holes
    type of front cover
    Reversible
    Transparent
    [In] rated current
    90 A
    type of rail
    DIN
    number of pre-cutouts PG ISO
    17
    number of terminal blocks
    232
    distribution block outgoers
    32 x 10 mm²
    32 x 16 mm²
    locking options description
    Optional keylock
    enclosure material
    self-extinguishing polymer
    width
    448 mm
    height
    460 mm
    depth
    160 mm
    internal depth
    88 mm
    colour
    Door transparent green
    Enclosure light grey RAL 7035)
    Environment
    standards
    IEC 60439-3
    EN 50102
    EN 50262
    IEC 60529
    IEC 670
    IEC 60695-2-1
    fire resistance
    650 °CIEC 60695-2-1
    IP degree of protection
    IP65 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK09 EN 50102
    Environmental characteristics (UV)
    UV resistant class 3ISO 4582:2010
    Ultraviolet degradation testISO 4892-2:2013
    overvoltage category
    II
    ambient air temperature for operation
    −25…60 °C
    Packing Units
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    4,425 kg
    1 pakuotės aukštis
    17,5 cm
    1 pakuotės plotis
    47 cm
    1 pakuotės ilgis
    47 cm
    2 pakuotės vieneto tipas
    P12
    vienetų skaičius 2-oje pakuotėje
    18
    2 pakuotės svoris
    91,65 kg
    2 pakuotės aukštis
    80 cm
    2 pakuotės plotis
    80 cm
    2 pakuotės ilgis
    120 cm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Halogeno poveikis
    Produktas be halogeno
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months