Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Resi9 MP
13587 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

13587

13587 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
13587

Protective cover, Kaedra, for 16, 22, 32 holes terminal block, blue

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Kaedra
    product or component type
    Protective cover
    accessory / separate part category
    Protection accessory
    market segment
    Residential
    Small commercial
    Complementary
    range compatibility
    Resi9
    Pragma
    product compatibility
    Pragma D
    Environment
    IP degree of protection
    IP2
    Packing Units
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    12 g
    1 pakuotės aukštis
    2 cm
    1 pakuotės plotis
    5 cm
    1 pakuotės ilgis
    10 cm
    2 pakuotės vieneto tipas
    BB1
    vienetų skaičius 2-oje pakuotėje
    5
    2 pakuotės svoris
    66 g
    2 pakuotės aukštis
    10 cm
    2 pakuotės plotis
    7 cm
    2 pakuotės ilgis
    4 cm
    3 pakuotės vieneto tipas
    S03
    vienetų skaičius 3-ioje pakuotėje
    100
    3 pakuotės svoris
    1,807 kg
    3 pakuotės aukštis
    30 cm
    3 pakuotės plotis
    30 cm
    3 pakuotės ilgis
    40 cm
    Offer Sustainability
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months