15595 pakeistas šios serijos produktais:
- Keitimo priežastis: End of life
- Pakeitimo data: 01 Sausio 2011
-
Savybės
Main range of product Multi 9product name Multi 9 PFproduct or component type Surge arresterdevice short name PF8device application Distributionpoles description 2Premote signalling Withoutsurge arrester type Electrical distribution networkearthing system TN-C[Uoc] open circuit voltage 10 kV type 3 common mode L/PE10 kV type 3 common mode N/PEComplementary surge arrester class type Type 2 + 3surge arrester technology MOV[Ue] rated operational voltage 230 V AC (+/- 10 %) at 50/60 Hz[In] nominal discharge current Common mode: 2.5 kA (L/PE)Common mode: 2.5 kA (N/PE)[Imax] maximum discharge current Common mode: 8 kA L/PECommon mode: 8 kA N/PE[Uc] maximum continuous operating voltage Common mode: 340 V L/PECommon mode 340 V N/PEmaximum [Up] voltage protection level Common mode <1 kV type 2 L/PECommon mode <1 kV type 2 N/PECommon mode <1.1 kV type 3 L/PECommon mode <1,1 kV type 3 N/PE[I total] discharge current 15 kAdisconnector device type Associated circuit breaker 20 A - Icu 10 kAAssociated circuit breaker 20 A - Icu 15 kAAssociated circuit breaker 20 A - Icu 25 kAmounting mode Clip-onmounting support DIN rail9 mm pitches 4height 81,4 mmwidth 36 mmdepth 69 mmcolour Grey (RAL 7035)response time <= 25 nsconnections - terminals Tunnel type terminal downside) 2,5…35 mm²Tunnel type terminal upside) 2,5…35 mm²tightening torque 2,5 N.mEnvironment quality labels OVEKEMA-KEURNFIP degree of protection IP40 on front face: conforming to IEC 60529IP20 on terminal: conforming to IEC 60529IK degree of protection IK03 IEC 62262relative humidity 5…90 %operating altitude 2000 mambient air temperature for operation −25…60 °Cambient air temperature for storage −40…85 °CPakavimo vienetai 1 pakuotės svoris 0,221 kg1 pakuotės aukštis 0,730 dm1 pakuotės plotis 0,430 dm1 pakuotės ilgis 0,880 dmOffer Sustainability Tvaraus pasiūlymo statusas „Green Premium“ gaminysREACh direktyva ES RoHS direktyva Atitinka
ES RoHS deklaracijaBe gyvsidabrio TaipRoHS išimčių informacija Kinijos RoHS direktyva Kinijos RoHS deklaracija
Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.Aplinkosauginės informacijos atskleidimas Žiedinės ekonomikos profilis WEEE Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.Halogeno poveikis Produktas be halogeno plastikinių daliųContractual warranty Garantija 18 months -
Peržiūrėti daugiau
Dokumentai
Kalba- Visos kalbos4
- Lietuvių3
- English1
- Danish1
- Dutch1
- Finnish1
- French1
- German1
- Italian1
- Norwegian1
- Portuguese1
- Russian1
- Spanish1
- Swedish1
InstrukcijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“prp.document.label.format pdfDydis 1.8 MBData 11.1.3ES RoHS deklaracijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“15595 : 15595_ROHS_DECLARATIONAprašymas15595_ROHS_DECLARATIONprp.document.label.format pdfDydis 195.3 KBData 21.3.2Aprašymas15595_ROHS_DECLARATIONKinijos RoHS deklaracijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“15595 : 15595_ROHS_CHINA_DECLARATIONAprašymas15595_ROHS_CHINA_DECLARATIONprp.document.label.format pdfDydis 195.3 KBData 21.3.2Aprašymas15595_ROHS_CHINA_DECLARATIONREACh deklaracijaFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“15595 : 15595_REACH_DECLARATIONAprašymas15595_REACH_DECLARATIONprp.document.label.format pdfDydis 195.3 KBData 21.3.2Aprašymas15595_REACH_DECLARATION