Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   CT
15963 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta

15963

15963 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta
15963

contactor CT - 4 poles - 4 NC - 25 A - 220..240 V AC

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

15963 pakeistas:
Produktas
Kiekis
A9C20837
Kiekis
1
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.
  • Keitimo priežastis: Eksploatavimo laiko pabaiga
  • Pakeitimo data: 01 Sausio 2014
1
  • Main
    product or component type
    Contactor
    device short name
    CT
    device application
    Control circuit
    Poles
    4P
    [Ie] rated operational current
    25 A AC-7A
    pole contact composition
    4 NC
    network type
    AC
    control type
    Remote control
    [Uc] control circuit voltage
    220/240 V AC 50 Hz
    Complementary
    network frequency
    50 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    400 V AC 50 Hz
    maximum power
    5,2 W 400 V AC
    control signal type
    Maintained
    local signalling
    Color indicator
    hold-in power consumption in VA
    4,6 VA
    inrush power in VA
    34 VA
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    35 mm symmetrical DIN rail
    9 mm pitches
    4
    height
    81 mm
    width
    36 mm
    depth
    60 mm
    colour
    Grey
    mechanical durability
    1000000 cycles
    electrical durability
    100000 cycles IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A
    30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7B
    30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
    100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
    30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
    30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a
    30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
    connections - terminals
    Power circuit: tunnel type terminals2 cable(s) 2.5 mm² flexible
    Power circuit: tunnel type terminals1 cable(s) 6 mm² rigid
    Control circuit: tunnel type terminals2 cable(s) 2.5 mm² flexible
    Control circuit tunnel type terminals 2 1,5 mm² rigid
    product compatibility
    Auxiliary contact
    Interference filter
    Mixed control: impulse/latched
    Time delay
    compatibility code
    CT
    Environment
    standards
    IEC/EN 61095
    product certifications
    CCC
    VDE
    IMQ
    EAC
    CEBEC
    noise level
    30 dB
    IP degree of protection
    IP20
    pollution degree
    2
    tropicalisation
    2 EN 60947-4-1
    2 EN 61095
    2 IEC 1095
    relative humidity
    95 % at 55 °C
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    −5…60 °C
    ambient air temperature for storage
    −40…60 °C
    Pakavimo vienetai
    1 pakuotės svoris
    0,206 kg
    1 pakuotės aukštis
    0,360 dm
    1 pakuotės plotis
    0,700 dm
    1 pakuotės ilgis
    0,850 dm
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • English1
    Produkto aplinkosaugos profilis
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 381.6 KB
    Data 16.12.14