analog ammeter scale - 0..75 A
16007
Specifikacijos
range of product | PowerLogic |
---|---|
product name | AMP |
product or component type | Dial |
device application | Motor |
current transformer ratio | 75/5 |
scale type | 62 mm over 90° |
mounting support | Front face |
type of measurement | Current |
---|---|
scale | 0-75-225 A |
height | 72 mm |
---|---|
width | 72 mm |
depth | 75 mm |
1-os pakuotės vieneto tipas | PCE |
---|---|
vienetų skaičius 1-oje pakuotėje | 1 |
1 pakuotės svoris | 8,0 g |
1 pakuotės aukštis | 0,1 cm |
1 pakuotės plotis | 6,2 cm |
1 pakuotės ilgis | 8 cm |
2 pakuotės vieneto tipas | BB1 |
vienetų skaičius 2-oje pakuotėje | 10 |
2 pakuotės svoris | 117,0 g |
2 pakuotės aukštis | 8,7 cm |
2 pakuotės plotis | 8,5 cm |
2 pakuotės ilgis | 8,7 cm |
3 pakuotės vieneto tipas | S03 |
vienetų skaičius 3-ioje pakuotėje | 200 |
3 pakuotės svoris | 2,827 kg |
3 pakuotės aukštis | 30 cm |
3 pakuotės plotis | 30 cm |
3 pakuotės ilgis | 40 cm |
Garantija | 18 months |
---|
Tvarumas
„Green PremiumTM“ etiketė yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas pristatyti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos efektyvumą.
„Green Premium“ garantuoja, kad yra laikomasi naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinio produktų ciklo ir mažo CO2 kiekio išmetimo į aplinką įsipareigojimų.
Gerovė
REACh direktyva
ES RoHS direktyva
Atitinka
Kinijos RoHS direktyva
WEEE

Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
Dokumentai
Programinė įranga ir programinė aparatinė įranga
Reikia daugiau informacijos? Patikrinkite mūsų techninius DUK!
Lengvai raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.