Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Acti9 ID-RCCB
16927 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

16927

16927 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
16927

residual current circuit breaker ID - 4 poles - 125 A - class A 500 mA

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Acti 9
    product name
    Acti 9 RCCB-ID
    product or component type
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    device short name
    RCCB-ID
    poles description
    4P
    neutral position
    Left
    [In] rated current
    125 A
    network type
    AC
    earth-leakage sensitivity
    500 mA
    earth-leakage protection time delay
    Instantaneous
    earth-leakage protection class
    Type A
    rated breaking and making capacity
    Im = 1250 A 400 V IEC 61008
    rated conditional short-circuit current
    Inc 10 kA 125 A
    Complementary
    device location in system
    Outgoer
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    400 V AC 50 Hz conforming to IEC 61008
    residual current tripping technology
    Electromechanical
    [Ui] rated insulation voltage
    440 V AC 50 Hz IEC 61008-1
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    4 kVIEC 61008-1
    control type
    Toggle
    mounting mode
    Fixed
    mounting support
    35 mm symmetrical DIN rail
    9 mm pitches
    8
    height
    86 mm
    width
    72 mm
    depth
    76 mm
    net weight
    420 g
    colour
    Grey
    mechanical durability
    5000 cycles
    electrical durability
    2000 cycles
    provision for padlocking
    Padlockable
    connections - terminals
    Tunnel type terminals2 1,5…16 mm² flexible
    Tunnel type terminals2 1,5…16 mm² rigid
    Tunnel type terminals1 1,5…50 mm² rigid
    Tunnel type terminals1 1,5…35 mm² flexible
    Tunnel type terminals1 1,5…35 mm² flexible with ferrule
    Tunnel type terminals2 1,5…16 mm² flexible with ferrule
    wire stripping length
    11 mm
    tightening torque
    3 N.m
    Environment
    standards
    IEC 61008
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    IP degree of protection
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
    pollution degree
    3
    tropicalisation
    2 IEC 61008
    relative humidity
    95 % 55 °C
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    −25…40 °C
    ambient air temperature for storage
    −40…85 °C
    Pakavimo vienetai
    1 pakuotės svoris
    0,413 kg
    1 pakuotės aukštis
    0,800 dm
    1 pakuotės plotis
    0,750 dm
    1 pakuotės ilgis
    0,900 dm
    Offer Sustainability
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    WEEE
    Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • Visos kalbos6
    • Lietuvių3
    • English4
    Katalogas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Multi9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Versija 2.6)
    Failai dokumente
    Aprašymas
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format zip
    Dydis 63.6 MB
    Data 20.10.27
    Failai dokumente
    Aprašymas
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    Sertifikatas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 262.5 KB
    Data 19.8.28
    Atitikties deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 422.9 KB
    Data 21.2.3
    ES RoHS deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    16927 : residual current circuit breaker ID - 4 poles - 125 A - class A 500 mA
    Aprašymas
    residual current circuit breaker ID - 4 poles - 125 A - class A 500 mA
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 195.3 KB
    Data 21.3.3
    Aprašymas
    residual current circuit breaker ID - 4 poles - 125 A - class A 500 mA
    Kinijos RoHS deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    16927 : residual current circuit breaker ID - 4 poles - 125 A - class A 500 mA
    Aprašymas
    residual current circuit breaker ID - 4 poles - 125 A - class A 500 mA
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 195.3 KB
    Data 21.3.3
    Aprašymas
    residual current circuit breaker ID - 4 poles - 125 A - class A 500 mA