Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Acti9 NG125
19379 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

19379

Green premium brand logo
19379 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
19379
Green premium brand logo

Miniature circuit-breaker, Acti9 NG125H, 4P, 20 A, D curve, 36 kA (IEC 60947-2)

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range of product
    NG125
    range
    Acti 9
    product name
    Acti 9 NG125
    product or component type
    Miniature circuit-breaker
    device short name
    NG125H
    device application
    Distribution
    poles description
    4P
    number of protected poles
    4
    [In] rated current
    20 A 40 °C
    network type
    AC
    DC
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    curve code
    D
    breaking capacity
    12 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    30 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    70 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    25 kA Icu <= 500 V DC EN/IEC 60947-2
    utilisation category
    Category A IEC 60947-2
    suitability for isolation
    Yes IEC 60947-2
    Complementary
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    380...415 V AC 50/60 Hz
    500 V AC 50/60 Hz
    <= 500 V DC
    220...240 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    magnetic tripping limit
    12 x In +/- 20 %
    [Ics] rated service breaking capacity
    52,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    27 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    22,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    9 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
    36 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - 500 V DC
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
    contact position indicator
    Yes
    control type
    Manual tripping test
    Toggle
    local signalling
    Trip indicator
    ON/OFF indication
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    35 mm symmetrical DIN rail
    comb busbar and distribution block compatibility
    YES
    9 mm pitches
    12
    height
    103 mm
    width
    108 mm
    depth
    81 mm
    net weight
    0,96 kg
    mechanical durability
    20000 cycles
    electrical durability
    10000 cycles
    provision for padlocking
    Padlockable
    locking options description
    Integrated padlocking
    connections - terminals
    Tunnel type terminals1.5…50 mm² rigid
    Tunnel type terminals1…35 mm² flexible
    wire stripping length
    20 mm
    tightening torque
    3,5 N.m
    earth-leakage protection
    Separate block
    Environment
    standards
    EN/IEC 60947-2
    IP degree of protection
    IP20 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK05 conforming to EN/IEC 62262
    pollution degree
    3 IEC 60947-2
    overvoltage category
    IV
    tropicalisation
    2 IEC 60068-1
    relative humidity
    95 % 55 °C
    ambient air temperature for operation
    −30…70 °C
    ambient air temperature for storage
    −40…70 °C
    Pakavimo vienetai
    1 pakuotės svoris
    0,980 kg
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Žiedinės ekonomikos profilis
    WEEE
    Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • Visos kalbos6
    • Lietuvių3
    • English3
    • French1
    Atitikties deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 205 KB
    Data 19.7.4
    Eksploatavimo ciklo pabaigos informacija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    NG125 Circuit Breaker - Product End-of-Life Instructions (Versija 02 : 2020-11-17)
    Aprašymas
    NG125 Circuit Breaker - Product End-of-Life Instructions
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 463.4 KB
    Data 20.11.2
    Aprašymas
    NG125 Circuit Breaker - Product End-of-Life Instructions
    ES RoHS deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    19379 : Miniature circuit-breaker, Acti9 NG125H, 4P, 20 A, D curve, 36 kA (IEC 60947-2)
    Aprašymas
    Miniature circuit-breaker, Acti9 NG125H, 4P, 20 A, D curve, 36 kA (IEC 60947-2)
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 195.3 KB
    Data 20.11.25
    Aprašymas
    Miniature circuit-breaker, Acti9 NG125H, 4P, 20 A, D curve, 36 kA (IEC 60947-2)
    Kinijos RoHS deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    19379 : Miniature circuit-breaker, Acti9 NG125H, 4P, 20 A, D curve, 36 kA (IEC 60947-2)
    Aprašymas
    Miniature circuit-breaker, Acti9 NG125H, 4P, 20 A, D curve, 36 kA (IEC 60947-2)
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 195.3 KB
    Data 20.11.25
    Aprašymas
    Miniature circuit-breaker, Acti9 NG125H, 4P, 20 A, D curve, 36 kA (IEC 60947-2)
    Produkto aplinkosaugos profilis
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 424.2 KB
    Data 20.11.2
    REACh deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    19379 : Miniature circuit-breaker, Acti9 NG125H, 4P, 20 A, D curve, 36 kA (IEC 60947-2)
    Aprašymas
    Miniature circuit-breaker, Acti9 NG125H, 4P, 20 A, D curve, 36 kA (IEC 60947-2)
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 195.3 KB
    Data 20.11.25
    Aprašymas
    Miniature circuit-breaker, Acti9 NG125H, 4P, 20 A, D curve, 36 kA (IEC 60947-2)