Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Acti9 ID-RCCB
23067 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta

23067

23067 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta
23067

residual current circuit breaker ID - 4 poles - 63 A - class AC 500 mA

Rodyti daugiau savybių
23067 nebuvo pakeistas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Klientų aptarnavimo centru.
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    product or component type
    Residual current circuit breaker (RCCB)
    device short name
    ID RCCB
    poles description
    4P
    neutral position
    Left
    [In] rated current
    63 A
    network type
    AC
    earth-leakage sensitivity
    500 mA
    earth-leakage protection time delay
    Selective
    earth-leakage protection class
    Type AC
    rated breaking and making capacity
    Im = 630 A
    rated conditional short-circuit current
    Inc 10 kA 63 A
    Complementary
    device location in system
    Outgoer
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    400 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 61008
    residual current tripping technology
    Electromechanical
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kVIEC 60947-3
    control type
    Toggle
    mounting mode
    Fixed
    mounting support
    35 mm symmetrical DIN rail
    9 mm pitches
    8
    height
    81 mm
    width
    72 mm
    depth
    75 mm
    net weight
    0,45 kg
    colour
    Grey
    mechanical durability
    20000 cycles
    provision for padlocking
    Padlockable
    connections - terminals
    Tunnel type terminals 1…25 mm² flexible
    Tunnel type terminals 1…35 mm² rigid
    wire stripping length
    15 mm
    tightening torque
    3,5 N.m
    Environment
    standards
    IEC 61008
    IEC 60947-3
    IEC 60947-1
    tropicalisation
    2 conforming to IEC 61008
    relative humidity
    95 % 55 °C
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    −5…40 °C
    ambient air temperature for storage
    −40…60 °C
    Pakavimo vienetai
    1 pakuotės svoris
    0,364 kg
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • English1
    Produkto aplinkosaugos profilis
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Versija 1.1)
    Aprašymas
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 131.9 KB
    Data 16.4.22
    Aprašymas
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM