32502
32502
3 Crimp lugs for copper cable 300mm2 and 2 phase separators - for NS400..630
Rodyti daugiau savybių
32502 pakeistas:
Produktas
Kiekis
-
Savybės
Main device short name Crimp lugsproduct or component type Crimp lugaccessory / separate part category Connection accessoryrange compatibility Compact INSFupact ISFTComPact NSXCompact INVCompact NRFupact INFpoles description 3PQuantity per set Set of 3[In] rated current 630 AComplementary mounting mode Fixedconductor material Copperconnections - terminals Cable connector 300 mm²Pakavimo vienetai 1 pakuotės svoris 0,454 kg1 pakuotės aukštis 0,320 dm1 pakuotės plotis 0,950 dm1 pakuotės ilgis 1,300 dmContractual warranty Garantija 18 months -
Peržiūrėti daugiau
Dokumentai
Kalba- English1
Produkto aplinkosaugos profilisFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“PEP_Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Versija 2.0)AprašymasPEP_Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessoriesprp.document.label.format pdfDydis 604.4 KBData 12.1.4AprašymasPEP_Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories