Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   ComPact NS
33376 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

33376

Green premium brand logo
33376 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
33376
Green premium brand logo

circuit breaker basic frame, ComPact NS 630bL, 150 kA at 415 VAC, 630 A, withdrawable, electrically operated, without trip unit, 4 P

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    ComPact
    range of product
    ComPact NS630b...1600
    device short name
    Compact NS630bL
    product or component type
    Basic frame
    device application
    Distribution
    Number of poles
    4P
    neutral position
    Left
    [In] rated current
    630 A 50 °C
    [Ue] rated operational voltage
    690 V AC 50/60 Hz
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    suitability for isolation
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    utilisation category
    Category A
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    130 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    150 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    150 kA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    100 kA Icu 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    Performance level
    L 150 kA 415 V AC
    control type
    Motor mechanism
    Motor mechanism with external connector
    mounting mode
    Drawout
    Complementary
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kVIEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    100 kA 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 electrical operation)
    130 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 electrical operation)
    150 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 electrical operation)
    150 kA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 electrical operation)
    mechanical durability
    10000 cycles IEC 60947-2
    electrical durability
    2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2
    3000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2
    3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2
    4000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2
    power losses
    34 W
    mounting support
    Backplate
    connection pitch
    70 mm
    protection type
    Without protection
    Height (H)
    327 mm
    Width (W)
    280 mm
    Depth (D)
    147 mm
    Environment
    standards
    IEC 60947-2
    product certifications
    LCIE
    ASEFA
    ASTA
    pollution degree
    3 IEC 60947
    IP degree of protection
    IP40IEC 60529
    IK degree of protection
    IK07 EN 50102
    ambient air temperature for operation
    −25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    −50…85 °C
    Packing Units
    1 pakuotės svoris
    5,718 kg
    1 pakuotės aukštis
    4,000 dm
    1 pakuotės plotis
    3,000 dm
    1 pakuotės ilgis
    4,000 dm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    ES RoHS direktyva
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Be PVC
    Taip
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months