Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   ComPact NS
33380 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

33380

Green premium brand logo
33380 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
33380
Green premium brand logo

circuit breaker basic frame, ComPact NS 800N, 50 kA at 415 VAC, 800 A, withdrawable, electrically operated, without trip unit, 3 P

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    ComPact
    range of product
    ComPact NS630b...1600
    device short name
    Compact NS800N
    product or component type
    Basic frame
    device application
    Distribution
    Number of poles
    3P
    [In] rated current
    800 A at 50 °C
    [Ue] rated operational voltage
    690 V AC 50/60 Hz
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    suitability for isolation
    Yes EN/IEC 60947-2
    utilisation category
    Category B
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    30 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    50 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    40 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Performance level
    N 50 kA 415 V AC
    control type
    Motor mechanism with external connector
    Motor mechanism
    mounting mode
    Drawout
    Complementary
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kV conforming to IEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    30 kA 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 electrical operation)
    22 kA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 electrical operation)
    37 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 electrical operation)
    37 kA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 electrical operation)
    37 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 electrical operation)
    [Icw] rated short-time withstand current
    19.2 kA 1 s conforming to IEC 60947-2
    integral instant protection
    40 kA
    mechanical durability
    10000 cycles IEC 60947-2
    electrical durability
    2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2
    4000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2
    5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2
    6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2
    power losses
    30 W
    mounting support
    Backplate
    connection pitch
    70 mm
    protection type
    Without protection
    Height (H)
    327 mm
    Width (W)
    210 mm
    Depth (D)
    147 mm
    Environment
    standards
    IEC 60947-2
    product certifications
    ASEFA
    ASTA
    LCIE
    pollution degree
    3 IEC 60947
    IP degree of protection
    IP40IEC 60529
    IK degree of protection
    IK07 EN 50102
    ambient air temperature for operation
    −25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    −50…85 °C
    Pakavimo vienetai
    1 pakuotės svoris
    23,504 kg
    1 pakuotės aukštis
    2,500 dm
    1 pakuotės plotis
    4,000 dm
    1 pakuotės ilgis
    4,000 dm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    ES RoHS direktyva
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    WEEE
    Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • Visos kalbos13
    • Lietuvių6
    • English10
    • Chinese5
    • French6
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Russian5
    • Spanish5
    Katalogas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versija 3.3)
    Aprašymas
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 111 MB
    Data 20.8.13
    Aprašymas
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    Masterpact NT and NW Catalog (Versija 4.3)
    Aprašymas
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 27.1 MB
    Data 20.4.28
    Aprašymas
    Masterpact NT and NW Catalog
    CAD
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    3P BASIC FRAME DRAWOUT (Versija 1.0)
    Failai dokumente
    stp
    460.9 KB
    zip
    471.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Dydis 932.8 KB
    Data 13.9.12
    Failai dokumente
    stp
    460.9 KB
    zip
    471.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Dydis 1.9 MB
    Data 13.4.21
    Failai dokumente
    Instrukcija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 2.6 MB
    Data 18.4.23
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 4.1 MB
    Data 18.4.23
    Atitikties deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 278.5 KB
    Data 19.2.6
    Eksploatavimo ciklo pabaigos informacija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 653.1 KB
    Data 18.12.18
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 234.6 KB
    Data 10.6.15
    ES RoHS deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    33380 : 33380_ROHS_DECLARATION
    Aprašymas
    33380_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 195.3 KB
    Data 20.12.5
    Aprašymas
    33380_ROHS_DECLARATION
    Kinijos RoHS deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    33380 : 33380_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Aprašymas
    33380_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 195.3 KB
    Data 20.12.5
    Aprašymas
    33380_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    33380 : 33380_REACH_DECLARATION
    Aprašymas
    33380_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 195.3 KB
    Data 20.12.5
    Aprašymas
    33380_REACH_DECLARATION