Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Compact NS jungikliai–atjungikliai
33424 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

33424

Green premium brand logo
33424 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
33424
Green premium brand logo

basic switch disconnector, Compact NS1000 NA, fixed, manually operated, 1000 A, 690 VAC 50/60 Hz, 3 poles

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    product name
    ComPact NS
    device short name
    Compact NS1000 NA
    product or component type
    Switch disconnector
    device application
    Distribution
    offer type
    C4
    poles description
    3P
    network type
    AC
    performance level
    NA
    suitability for isolation
    Yes IEC 60947-3
    Complementary
    network frequency
    50/60 Hz
    control type
    Toggle
    mounting mode
    Fixed
    mounting support
    Chassis
    [Ie] rated operational current
    AC-23A 1000 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A 1000 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A 1000 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A 1000 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A 1000 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    [Ui] rated insulation voltage
    800 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kVIEC 60947-3
    [Ith] conventional free air thermal current
    1000 A 60 °C
    [Icw] rated short-time withstand current
    25 kA 0.5 s IEC 60947-3
    4 kA 20 s IEC 60947-3
    [Icm] rated short-circuit making capacity
    52 kA 690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
    contact position indicator
    Yes
    visible break
    No
    mechanical durability
    6000 cycles IEC 60947-3
    electrical durability
    1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
    connection pitch
    70 mm
    height
    327 mm
    width
    210 mm
    depth
    147 mm
    net weight
    14 kg
    Environment
    standards
    IEC 60947-3
    product certifications
    ASTA
    ASEFA
    pollution degree
    3 IEC 60947-3
    ambient air temperature for operation
    −25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    −50…85 °C
    Packing Units
    1 pakuotės svoris
    9,521 kg
    1 pakuotės aukštis
    3,500 dm
    1 pakuotės plotis
    2,000 dm
    1 pakuotės ilgis
    3,300 dm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    ES RoHS direktyva
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    WEEE
    Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months