33429
33429
basic switch disconnector, Compact NS1600 NA, fixed, manually operated, 1600 A, 690 VAC 50/60 Hz, 4 poles
Rodyti daugiau savybių-
Savybės
Main product name ComPact NSdevice short name Compact NS1600 NAproduct or component type Switch disconnectordevice application Distributionoffer type C4poles description 4Pnetwork type ACperformance level NAsuitability for isolation Yes IEC 60947-3Complementary network frequency 50/60 Hzcontrol type Togglemounting mode Fixedmounting support Chassis[Ie] rated operational current AC-23A 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 VAC-23A 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 VAC-23A 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 VAC-23A 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 VAC-23A 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V[Ui] rated insulation voltage 800 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3[Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kVIEC 60947-3[Ith] conventional free air thermal current 1600 A 60 °C[Icw] rated short-time withstand current 25 kA 0.5 s IEC 60947-34 kA 20 s IEC 60947-3[Icm] rated short-circuit making capacity 52 kA 690 V AC 50/60 Hz[Ue] rated operational voltage 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3contact position indicator Yesvisible break Nomechanical durability 6000 cycles IEC 60947-3electrical durability 1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3connection pitch 115 mmheight 327 mmwidth 280 mmdepth 147 mmnet weight 18 kgEnvironment standards IEC 60947-3product certifications ASEFAASTApollution degree 3 conforming to IEC 60947-3ambient air temperature for operation −25…70 °Cambient air temperature for storage −50…85 °CPacking Units 1-os pakuotės vieneto tipas PCEvienetų skaičius 1-oje pakuotėje 11 pakuotės svoris 13,717 kg1 pakuotės aukštis 32 cm1 pakuotės plotis 25 cm1 pakuotės ilgis 30 cmOffer Sustainability Tvaraus pasiūlymo statusas „Green Premium“ gaminysREACh direktyva ES RoHS direktyva Atitinka
ES RoHS deklaracijaBe gyvsidabrio TaipRoHS išimčių informacija Kinijos RoHS direktyva Kinijos RoHS deklaracija
Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.Aplinkosauginės informacijos atskleidimas WEEE Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.Contractual warranty Garantija 18 months