Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   ComPact NS
33504 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

33504

Green premium brand logo
33504 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
33504
Green premium brand logo

trip unit MicroLogic 2.0, ComPact NS630b to NS3200 fixed and drawout, basic protections

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    ComPact
    range of product
    ComPact NS1600b...3200
    ComPact NS630b...1600
    product or component type
    Trip unit
    trip unit name
    Micrologic 2.0
    trip unit technology
    Electronic
    range compatibility
    ComPact NS1600b...3200
    ComPact NS630b...1600
    device application
    Distribution
    Number of poles
    4P
    3P
    protected poles description
    4t
    3t
    3t + N/2
    trip unit protection functions
    Basic protection
    protection type
    Overload protection (long time)
    Instantaneous short-circuit protection
    Trip unit rating
    630 A 50 °C
    800 A 50 °C
    1000 A 50 °C
    1250 A 50 °C
    1600 A 50 °C
    2000 A 50 °C
    2500 A 50 °C
    3200 A 50 °C
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    Circuit breaker mounting mode
    Fixed
    Drawout
    Complementary
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Adjustable 9 settings
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    0.4...1 x In
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Adjustable 9 settings
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    0.7…16.6 s at 7.2 x Ir
    0.5…24 s at 6 x Ir
    12.5…600 s at 1.5 x Ir
    thermal memory
    20 mn
    Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
    Adjustable 9 settings
    [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
    1.5...10 x Ir
    earth-leakage protection
    Without
    local signalling
    Electrical fault 3 LEDs red)
    Internal error 1 LED red)
    Environment
    ambient air temperature for operation
    −25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    −50…85 °C
    Packing Units
    1 pakuotės svoris
    0,142 kg
    1 pakuotės aukštis
    0,600 dm
    1 pakuotės plotis
    2,100 dm
    1 pakuotės ilgis
    0,800 dm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    ES RoHS direktyva
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Be PVC
    Taip
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months