Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Wibe Cable Ladders
709018 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

709018

Green premium brand logo
709018 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
709018
Green premium brand logo

Wibe - end connection 10 - aluminium

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Wibe
    range of product
    Wibe Cable Ladders
    product or component type
    End connection
    device short name
    10
    Complementary
    accessory / separate part category
    Mounting and fixing accessory
    load bearing capacity
    2,5 N
    mounting support
    wall
    floor
    product destination
    cable ladder
    material with surface treatment
    Aluminium
    width
    55 mm
    depth
    60 mm
    net weight
    8 kg / set of 100
    Packing Units
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    95 g
    1 pakuotės aukštis
    5,5 cm
    1 pakuotės plotis
    6 cm
    1 pakuotės ilgis
    6 cm
    2 pakuotės vieneto tipas
    BAG
    vienetų skaičius 2-oje pakuotėje
    10
    2 pakuotės svoris
    950 g
    2 pakuotės aukštis
    7 cm
    2 pakuotės plotis
    20 cm
    2 pakuotės ilgis
    20 cm
    3 pakuotės vieneto tipas
    P12
    vienetų skaičius 3-ioje pakuotėje
    1000
    3 pakuotės svoris
    108 kg
    3 pakuotės aukštis
    34 cm
    3 pakuotės plotis
    80 cm
    3 pakuotės ilgis
    120 cm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months