Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Wibe Cable Ladders
709031 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

709031

Green premium brand logo
709031 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
709031
Green premium brand logo

Wibe - pendant/fixing rail 24/20FS - steel hot-dip galvanized - 6m

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Wibe
    product or component type
    Pendant/fixing rail
    mounting location
    Area with high level of environmental corrosion, humidity and airborne pollution industrial and coastal areas, chemical plants
    Complementary
    shape
    C-shape two-sided
    mounting support
    floor
    ceiling
    range compatibility
    Wibe
    material with surface treatment
    Steel, hot-dip galvanized
    corrosion class
    C3/C4
    height
    5940 mm
    width
    106 mm
    depth
    48 mm
    net weight
    4200 kg / set of 100
    Packing Units
    1 pakuotės svoris
    1055,000 g
    1 pakuotės plotis
    1,000 mm
    1 pakuotės ilgis
    6,000 mm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months