Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Wibe Cable Trays
717022 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

717022

Green premium brand logo
717022 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
717022
Green premium brand logo

Wibe - support bracket/joint W7/40-200 - steel pre-galvanized

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Wibe
    range of product
    Wibe Cable Trays
    product or component type
    Support bracket/joint
    mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garages
    Complementary
    product destination
    Cable tray H= 40 mm W= 200 mm
    Lighting trunking W= 200 mm
    mounting mode
    Push-in
    fixing mode
    By bolt
    By locking plug
    material with surface treatment
    Steel, pre-galvanized
    corrosion class
    C2
    width
    198 mm
    depth
    200 mm
    net weight
    43 kg / set of 100
    Packing Units
    1 pakuotės svoris
    430,000 g
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months