Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Wibe Cable Ladders
717982 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

717982

Green premium brand logo
717982 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
717982
Green premium brand logo

Wibe - reinforced cable ladder - KHZPV-200 - steel hot-dip galvanized - 6 m

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Wibe
    product name
    Wibe Cable Ladders
    product or component type
    Reinforced cable ladder
    device short name
    KHZPV
    device application
    Industrial application
    Complementary
    type of side profile
    Closed profile
    type of rung
    Perforated profile
    mounting location
    Indoor
    Outdoor
    rung spacing
    250 mm
    material with surface treatment
    Steel, hot-dip galvanized
    corrosion class
    C3/C4
    height
    150 mm
    width
    200 mm
    length
    6 m
    net weight
    426 kg / 100 m
    Environment
    mounting location
    Area with high level of environmental corrosion, humidity and airborne pollution industrial and coastal areas, chemical plants
    standards
    IEC 61537
    Packing Units
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    25,6 kg
    1 pakuotės aukštis
    5,5 cm
    1 pakuotės plotis
    19,7 cm
    1 pakuotės ilgis
    600 cm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months