718563
-
Savybės
Main range Wibeproduct name Wibe Cable Laddersproduct or component type Cable ladderdevice short name KHZPdevice application Industrial applicationComplementary type of side profile Closed profiletype of rung Perforated profilemounting location OutdoorIndoorrung spacing 250 mmmaterial with surface treatment Steel, hot-dip galvanizedcorrosion class C3/C4height 55 mmwidth 200 mmlength 6 mnet weight 270 kg / 100 mEnvironment mounting location Area with high level of environmental corrosion, humidity and airborne pollution industrial and coastal areas, chemical plantsstandards IEC 61537Packing Units 1-os pakuotės vieneto tipas PCEvienetų skaičius 1-oje pakuotėje 11 pakuotės svoris 16,2 kg1 pakuotės aukštis 5,5 cm1 pakuotės plotis 19,7 cm1 pakuotės ilgis 600 cmOffer Sustainability Tvaraus pasiūlymo statusas „Green Premium“ gaminysREACh direktyva REACh be SVHC TaipES RoHS direktyva Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
ES RoHS deklaracijaBe sunkių toksiškų metalų TaipBe gyvsidabrio TaipRoHS išimčių informacija Kinijos RoHS direktyva Kinijos RoHS deklaracija
Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)Aplinkosauginės informacijos atskleidimas Contractual warranty Garantija 18 months