Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Wibe Cable Ladders
725775 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

725775

Green premium brand logo
725775 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
725775
Green premium brand logo

Wibe - wall bracket 11/75 - stainless steel AISI 316L

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Wibe
    range of product
    Wibe Cable Ladders
    product or component type
    Wall bracket
    device short name
    11/75
    provided equipment
    Screw M8x 40 + nuts
    Complementary
    mounting support
    wall
    product destination
    cable ladder
    material with surface treatment
    Stainless steel AISI 316L
    corrosion class
    C5-M
    height
    135 mm
    width
    40 mm
    depth
    71 mm
    net weight
    30 kg / set of 100
    Environment
    mounting location
    Area with almost permanent high levels of humidity, airborne pollution and salt purify-ing plants and offshore
    Packing Units
    1 pakuotės svoris
    260,000 g
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months