Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Wibe Cable Ladders
729018 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

729018

Green premium brand logo
729018 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
729018
Green premium brand logo

Wibe - cover W5-300 - 2 m - steel pre-galvanized white

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    Range
    Wibe
    Product
    Wibe Cable Ladders
    Wibe Cable Trays
    product or component type
    Cover
    device short name
    W5
    Mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garages
    Complementary
    product destination
    300 mm cable ladder
    300 mm width cable tray
    Material with surface treatment
    Steel, pre-galvanized white
    Corrosion class
    C2
    length
    2000 mm
    height
    10 mm
    width
    301 mm
    net weight
    360 kg / set of 100
    Packing Units
    1 pakuotės svoris
    3600,000 g
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months