Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Wibe Cable Trays
733479 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

733479

733479 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
733479

Wibe - 90° bend W10/40 - 50 - steel pre-galvanized

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Wibe
    product name
    Wibe Cable Trays
    product or component type
    90° bend
    device short name
    W10
    Complementary
    operating angle
    90 °
    direction change type
    Horizontal
    product destination
    Cable tray 40 mm 50 mm
    mounting mode
    Push-in
    fixing mode
    By bolt
    By locking plug
    material with surface treatment
    Steel, pre-galvanized
    corrosion class
    C2
    height
    40 mm
    width
    147 mm
    depth
    147 mm
    net weight
    30 kg / set of 100
    Environment
    mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garages
    Packing Units
    1 pakuotės svoris
    0,300 g
    1 pakuotės ilgis
    1,000 mm