Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Wibe Cable Ladders
780455 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

780455

Green premium brand logo
780455 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
780455
Green premium brand logo

Wibe - cover joint 400 - steel hot-dip galvanized

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    Range
    Wibe
    Product
    Wibe Cable Ladders
    product or component type
    Cover joint
    Mounting location
    Area with high level of environmental corrosion, humidity and airborne pollution industrial and coastal areas, chemical plants
    Complementary
    product destination
    400 mm cover
    Material with surface treatment
    Steel, hot-dip galvanized
    Corrosion class
    C3/C4
    length
    4 mm
    height
    375 mm
    width
    100 mm
    net weight
    40 kg / set of 100
    Packing Units
    1 pakuotės svoris
    0,380 g
    1 pakuotės ilgis
    1,000 mm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Aktyvus laikymasis (gaminys nepatenka į ES RoHS teisinę aprėptį)
    ES RoHS deklaracija
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Proaktyvi Kinijos RoHS deklaracija (neįeinanti į Kinijos RoHS teisinę apimtį)
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months