Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   Reflex iC60
A9V26225 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

A9V26225

Green premium brand logo
A9V26225 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
A9V26225
Green premium brand logo

Vigi iC60 - earth leakage add-on block - 2P - 25A - 500mA - A type

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    Acti 9
    product or component type
    Add-on residual current devices
    device short name
    Vigi iC60
    poles description
    2P
    [In] rated current
    25 A
    earth-leakage sensitivity
    500 mA
    earth-leakage protection time delay
    Instantaneous
    Earth leakage protection type
    Type A
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    230/400 V AC 50/60 Hz EN 61009-1
    230/415 V AC 50/60 Hz IEC 61009-1
    standards
    EN 61009-1
    IEC 61009-1
    9 mm pitches
    3
    Complementary
    device location in system
    Outgoer
    residual current tripping technology
    Voltage independent
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kVIEC 60947-2
    range compatibility
    Acti 9 iC60
    Acti 9 Reflex iC60
    product compatibility
    Single terminal
    local signalling
    Trip indicator
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    electrical connection to mcb
    By screws
    comb busbar and distribution block compatibility
    Bottom: YES
    height
    91 mm
    width
    63 mm
    depth
    73,5 mm
    net weight
    0,165 kg
    connections - terminals
    Tunnel type terminal downside 1 1…25 mm² rigid without cable end
    Tunnel type terminal downside 1 1…16 mm² flexible without cable end
    Tunnel type terminal downside 1 1…16 mm² flexible with cable end
    wire stripping length
    14 mm for bottom connection
    tightening torque
    2 N.m bottom
    Environment
    IP degree of protection
    IP20IEC 60529
    IP40 modular enclosure)IEC 60529
    pollution degree
    3 IEC 60947-2
    electromagnetic compatibility
    8/20 µs impulse withstand, 250 A IEC 61009-1
    ambient air temperature for operation
    −25…60 °C
    ambient air temperature for storage
    −40…85 °C
    Pakavimo vienetai
    1 pakuotės svoris
    0,133 kg
    1 pakuotės aukštis
    0,870 dm
    1 pakuotės plotis
    0,880 dm
    1 pakuotės ilgis
    1,200 dm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    ES RoHS direktyva
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Kinijos RoHS deklaracija
    Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    WEEE
    Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.
    Halogeno poveikis
    Produktas be halogeno plastikinių dalių
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • Visos kalbos9
    • Lietuvių6
    • English6
    CAD
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Add-on block; Vigi C60 25A 2P (Versija 1.0)
    Failai dokumente
    prp.document.label.format zip
    Dydis 1.1 MB
    Data 14.2.10
    Failai dokumente
    Sertifikatas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 1 MB
    Data 18.2.21
    Instrukcija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format zip
    Dydis 6.9 MB
    Data 14.7.25
    Failai dokumente
    pdf
    2.6 MB
    pdf
    4.4 MB
    Atitikties deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 156.3 KB
    Data 19.7.10
    ES RoHS deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    A9V26225 : A9V26225_ROHS_DECLARATION
    Aprašymas
    A9V26225_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 195.3 KB
    Data 20.12.2
    Aprašymas
    A9V26225_ROHS_DECLARATION
    Kinijos RoHS deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    A9V26225 : A9V26225_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Aprašymas
    A9V26225_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 195.3 KB
    Data 20.12.2
    Aprašymas
    A9V26225_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Produkto aplinkosaugos profilis
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Vigi iC60 product - PEP (Versija v2)
    Aprašymas
    Vigi iC60 product - PEP
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 298.6 KB
    Data 19.10.9
    Aprašymas
    Vigi iC60 product - PEP
    REACh deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    A9V26225 : Vigi iC60 - earth leakage add-on block - 2P - 25A - 500mA - A type
    Aprašymas
    Vigi iC60 - earth leakage add-on block - 2P - 25A - 500mA - A type
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 195.3 KB
    Data 20.12.2
    Aprašymas
    Vigi iC60 - earth leakage add-on block - 2P - 25A - 500mA - A type