Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   IC Twilight switches
CCT15251 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta

CCT15251

CCT15251 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Nutraukta
CCT15251

Acti 9 - IC100k+ - 1C twilight switch - 1...99000 lux

Rodyti daugiau savybių
CCT15251 nebuvo pakeistas. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su Klientų aptarnavimo centru.
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range of product
    Acti 9
    product name
    Acti 9 IC
    product or component type
    Twilight switch
    device short name
    IC100k
    language
    Danish
    Turkish
    Estonian
    Latvian
    Swedish
    German
    Italian
    English
    French
    Russian
    Dutch
    Finnish
    Lituanien
    Ukrainian
    Complementary
    device application
    Building
    number of channels
    1
    power consumption in VA
    3 VA
    [Ue] rated operational voltage
    230 V AC +10 % -15 % 50/60 Hz
    maximum switching current
    10 A - 250 V AC 0,6
    16 A - 250 V AC 1
    electrical insulation class
    Class II
    time delay
    < 60 s
    9 mm pitches
    4
    light intensity adjustment
    1…99000 lux
    connections - terminals
    2 x 2,5 mm² screwless terminals
    height
    90 mm
    width
    36 mm
    depth
    69 mm
    net weight
    183 g
    brightness sensing type
    Digital wall-mounted cell
    control type
    By brightness detection
    market segment
    Residential
    Small commercial
    compatibility code
    IC100k
    Environment
    ambient air temperature for operation
    −30…50 °C
    Pakavimo vienetai
    1 pakuotės svoris
    0,355 kg
    1 pakuotės aukštis
    1,000 dm
    1 pakuotės plotis
    1,000 dm
    1 pakuotės ilgis
    1,100 dm
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • Visos kalbos3
    • Lietuvių1
    • English2
    • French1
    Vartotojo vadovas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 882.4 KB
    Data 13.2.13
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 856.2 KB
    Data 13.2.13
    Atitikties deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Electronic Photo-Electric Switch w. add-on Light Sensor - CCT15251 (Versija 1.0)
    Aprašymas
    Declaration of Conformity IC
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 53.8 KB
    Data 11.2.17
    Aprašymas
    Declaration of Conformity IC