-
Savybės
Main range of product Acti 9product name Acti 9 IHPdevice short name IHPproduct or component type Programmable digital time switchdevice application Buildingnumber of channels 2language EnglishRussianUkrainianLatvianItalianEstonianBulgarianGreekSloveneSerbianCroatianHungarianPolishRomanianCzechSlovakTurkishHebrewComplementary load type incandescent lamp 2600 W halogen lamp 2600 W non-corrected fluorescent tube 2600 VA serial-compensated fluorescent tube 2600 VA parallel compensated fluorescent lamp 400 VA 48 µF) compact fluorescent lamp 400 W< 2 W LED lamp 25 W> 2 W LED lamp 200 Wmaximum power consumption in W 0,5 W standbymaximum switching current 10 A - 250 V AC 0,616 A - 250 V AC 1minimum switching current 10 mA 230 V AC100 mA 24 V AC/DC[Ue] rated operational voltage 230 V AC +10 % -15 % 50/60 Hzelectrical insulation class Class IIoutput type Dry contactaccuracy +/- 0.25 s/day 25 °Ccontacts type C/Ocycle duration 24 hours + 7 daysmaximum number of switchings 56minimum interval duration 1 minfunction available Code lock functionHoliday schedulesAutomatic winter/summer time changeoverOn/off permanent switchingManual operationOn/off switching timesSwitch preselectioncontrol button type 4 push-buttonsbackup time 10 years time and program savingtype of setting Weekly programmingconnections - terminals 2 x 0,5…2,5 mm² screw terminals solid or flexible1 x 2,5 mm² screw terminals solid or flexible with sleevemounting support TH35 DIN rail EN 60715width 45 mmheight 92,6 mmdepth 66,7 mmnet weight 130 gmarking CEovervoltage category Class 3function Noneabsence for holidays Yestime changeover Automaticupdated by NoneEnvironment standards EN 60730-2-7:2010ambient air temperature for operation −30…55 °Cambient air temp for storage/transportation −30…70 °Crelative humidity 90 %, non-condensingIP degree of protection IP20Pakavimo vienetai 1 pakuotės svoris 130,000 g1 pakuotės aukštis 67,000 mm1 pakuotės plotis 45,000 mm1 pakuotės ilgis 93,000 mmOffer Sustainability Tvaraus pasiūlymo statusas „Green Premium“ gaminysREACh be SVHC TaipES RoHS direktyva Atitinka
ES RoHS deklaracijaBe gyvsidabrio TaipRoHS išimčių informacija Kinijos RoHS direktyva Kinijos RoHS deklaracija
Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.Aplinkosauginės informacijos atskleidimas Žiedinės ekonomikos profilis WEEE Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. -
Peržiūrėti daugiau
Dokumentai
Kalba- Visos kalbos9
- Lietuvių5
- English5
- Bulgarian2
- Croatian2
- Czech2
- Estonian2
- Greek2
- Hungarian2
- Italian2
- Latvian2
- Polish2
- Romanian2
- Russian2
- Slovak2
- Slovenian2
- Turkish2
- Ukrainian2
KatalogasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“Profesionalaus rangovo katalogas (Versija V1.0)AprašymasŽemos įtampos ir automatizacijos komponentaiprp.document.label.format pdfDydis 61.9 MBData 19.6.3AprašymasŽemos įtampos ir automatizacijos komponentaiVartotojo vadovasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“Acti 9- Dienos ir savaitės programuojamas jungiklis IHP 1C/2C Programuojamasis Skaitmeninio Laiko Jungiklis-Gaminio duomenys (LT) (Versija 13)prp.document.label.format pdfDydis 509.5 KBData 19.2.12prp.document.label.format pdfDydis 483.1 KBData 19.2.12CADFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“CCT15442 CAD files (Versija 1.0)Failai dokumenteprp.document.label.format zipDydis 1.5 MBData 19.1.25Failai dokumenteSertifikatasFormatasDydisDataPridėti prie „Mano dokumentų“CS_GMA-506816--timer switch (Versija 00)AprašymasJIRA task: PZC-269prp.document.label.format