Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

DF2KN1631 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską TeSys GS

TeSys GS - DF2KN1631

legacy product

DF2KN1631 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską TeSys GS
TeSys GS - DF2KN1631
legacy product

Fuse-link with blades DIN NH size 3 - gG 630A 500V AC

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range of product
    DF
    product or component type
    Fuses
    device short name
    Blade fuse
    [Ue] rated operational voltage
    500 V AC
    fuse size
    NH3
    fuse type
    DIN
    Complementary
    [In] rated current
    630 A
    fuse curve
    GG
    quantity per set
    Set of 1
    product weight
    0.85 kg
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Available
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months