Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

DF2LA1251 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską TeSys GS

TeSys GS - DF2LA1251

legacy product

DF2LA1251 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską TeSys GS
TeSys GS - DF2LA1251
legacy product

Fuse-link with blades DIN NH size 4 - aM 1250A 500V AC

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range of product
    DF
    product or component type
    Fuses
    device short name
    Blade fuse
    [Ue] rated operational voltage
    500 V AC
    fuse size
    NH4
    fuse type
    DIN
    Complementary
    [In] rated current
    1250 A
    fuse curve
    AM
    quantity per set
    Set of 1
    product weight
    1.9 kg
    Offer Sustainability
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Eksploatavimo ciklo pabaigos informacija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Versija 2.0)
    Data 16.5.6
    Dydis 157.9 KB
    Produkto aplinkosaugos profilis
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Versija 3.0)