Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

DL1BLB Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Harmony XVD

Harmony XVD - DL1BLB

Accessories

DL1BLB Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Harmony XVD
Harmony XVD - DL1BLB
Accessories

INCANDESCNT 10W 24VAC/DC BA15D

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range compatibility
    Harmony XVD
    accessory / separate part designation
    Incandescent bulb
    accessory / separate part type
    Incandescent bulb
    accessory / separate part category
    Lighting accessories
    accessory / separate part destination
    Beacon and indicator bank
    [Us] rated supply voltage
    24 V
    signalling type
    Steady
    power dissipation in W
    10 W
    sale per indivisible quantity
    10
    Complementary
    bulb base
    BA 15d
    product weight
    0.09 kg
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Eksploatavimo ciklo pabaigos informacija
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Versija 1.0)
    Produkto aplinkosaugos profilis
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Versija 1.0)
    XVB - 70 mm diameter indicator bank PEP (Versija 1.1)