Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

GBX0600321003F Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Lexium 32 & Motors

Lexium 32 & Motors - GBX0600321003F

Gearboxes

GBX0600321003F Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Lexium 32 & Motors
Lexium 32 & Motors - GBX0600321003F
Gearboxes

gearbox with straight teeth GBX- Ø 60 mm- reduction 32:1- < 20arcmin- 44 N.m

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range compatibility
    Lexium 32
    product or component type
    Planetary gearbox
    gear box type
    Straight teeth
    device short name
    GBX
    gearbox external diameter
    60 mm
    product compatibility
    BMH1003...
    BSH1003...
    reduction ratio
    32:1
    Complementary
    torsional backlash
    < 20 arc.min
    torsional rigidity
    2.5 N.m/arcmin
    housing colour
    Black
    housing material
    Black anodized aluminium
    shaft material
    C 45
    additional information
    Lubricated for life
    service life in hours
    At 100 rpm at 30 °C
    efficiency
    94 %
    maximum radial force Fr
    340 N at 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 30000 hour at 30 °C
    500 N at 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 10000 hour at 30 °C
    maximum axial force Fa
    450 N at 100 rpm, during 30000 hour at 30°C
    600 N at 100 rpm, during 10000 hour at 30°C
    continuous output torque
    44 N.m at 100 rpm at 30 °C
    maximum output torque
    70 N.m at 100 rpm at 30 °C
    product weight
    1 kg
    Environment
    noise level
    58 dB at 1 m, no-load
    IP degree of protection
    IP54 on shaft output
    ambient air temperature for operation
    -25...90 °C
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months