Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

GBX080010K Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Lexium 32 & Motors

Lexium 32 & Motors - GBX080010K

Gearboxes

GBX080010K Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Lexium 32 & Motors
Lexium 32 & Motors - GBX080010K
Gearboxes

gear box straight teeth GBX - Ø 80 mm - reduction 10:1 <7 arc.min - 38 N.m

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range compatibility
    Lexium 32
    Lexium 28
    Lexium 62 ILM
    Lexium 52
    product or component type
    Planetary gearbox
    gear box type
    Straight teeth
    device short name
    GBX
    product compatibility
    BMH (70 mm, 3 motor stacks)
    BSH (70 mm, 3 motor stacks)
    BCH2 (80 mm, 1 motor stacks)
    SH3
    MH3
    ILM
    gearbox external diameter
    80 mm
    reduction ratio
    10:1
    Complementary
    torsional backlash
    < 7 arc.min
    torsional rigidity
    6 N.m/arcmin
    housing colour
    Black
    housing material
    Black anodized aluminium
    shaft material
    C 45
    additional information
    Lubricated for life
    service life in hours
    30000 h at 100 rpm at 30 °C
    mounting position
    Any position
    efficiency
    96 %
    maximum radial force Fr
    650 N at 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 30000 hour at 30 °C
    maximum axial force Fa
    900 N at 100 rpm, during 30000 hour at 30°C
    shaft moment of inertia
    0.39 kg.cm²
    continuous output torque
    38 N.m at 100 rpm at 30 °C
    maximum output torque
    61 N.m at 100 rpm at 30 °C
    product weight
    2.1 kg
    Environment
    noise level
    60 dB at 1 m, no-load
    IP degree of protection
    IP54 on shaft output
    ambient air temperature for operation
    -25...90 °C
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Katalogas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 17.11.8
    Dydis 1.2 MB