Lithuania

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.

Galite pasirinkti kitą šalį ir peržiūrėti esamus produktus arba ieškoti informacijos apie bendrovę mūsų tarptautinėje svetainėje.

Pasirinkite kitą šalį arba regioną

GBX0800120552F Paveikslėlio žyma Schneider Electric

Peržiūrėti viską Lexium 32 & Motors

Lexium 32 & Motors - GBX0800120552F

Gearboxes

GBX0800120552F Paveikslėlio žyma Schneider Electric
Peržiūrėti viską Lexium 32 & Motors
Lexium 32 & Motors - GBX0800120552F
Gearboxes

gearbox with straight teeth GBX- Ø 80 mm- reduction 12:1- < 14arcmin- 120 N.m

Rodyti daugiau charakteristikų >
Pridėti prie mano gaminių Pašalinti iš mano gaminių

  • Main
    range compatibility
    Lexium 32
    product or component type
    Planetary gearbox
    gear box type
    Straight teeth
    device short name
    GBX
    gearbox external diameter
    80 mm
    product compatibility
    BSH0552...
    reduction ratio
    12:1
    Complementary
    torsional backlash
    < 14 arc.min
    torsional rigidity
    6.5 N.m/arcmin
    housing colour
    Black
    housing material
    Black anodized aluminium
    shaft material
    C 45
    additional information
    Lubricated for life
    service life in hours
    At 100 rpm at 30 °C
    efficiency
    94 %
    maximum radial force Fr
    650 N at 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 30000 hour at 30 °C
    950 N at 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 10000 hour at 30 °C
    maximum axial force Fa
    1200 N at 100 rpm, during 10000 hour at 30°C
    900 N at 100 rpm, during 30000 hour at 30°C
    continuous output torque
    120 N.m at 100 rpm at 30 °C
    maximum output torque
    192 N.m at 100 rpm at 30 °C
    product weight
    2.6 kg
    Environment
    noise level
    60 dB at 1 m, no-load
    IP degree of protection
    IP54 on shaft output
    ambient air temperature for operation
    -25...90 °C
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentai ir parsisiuntimai

    Kalba
    • English
    Katalogas
    Data
    Dydis
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    Data 17.11.8
    Dydis 1.2 MB