Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Peržiūrėti viską   TeSys GS
GS2AX1 Paveikslėlio žyma Schneider Electric

GS2AX1

Green premium brand logo
GS2AX1 Paveikslėlio žyma Schneider Electric
GS2AX1
Green premium brand logo

Locking device, TeSys GS, for external handle with keylock

Rodyti daugiau savybių
Galima palyginti iki 4 produktų. Pašalinti jau įtrauktus produktus.

  • Main
    range
    TeSys
    device short name
    GS2AX
    product or component type
    External handle locking device
    accessory / separate part category
    Locking accessory
    range compatibility
    TeSys GS GS2AH handle
    Complementary
    type of operating handle
    External
    type of keylock
    Ronis EL11AP
    net weight
    0,2 kg
    Pakavimo vienetai
    1-os pakuotės vieneto tipas
    PCE
    vienetų skaičius 1-oje pakuotėje
    1
    1 pakuotės svoris
    385 g
    1 pakuotės aukštis
    3 cm
    1 pakuotės plotis
    14 cm
    1 pakuotės ilgis
    16 cm
    2 pakuotės vieneto tipas
    S01
    vienetų skaičius 2-oje pakuotėje
    15
    2 pakuotės svoris
    5,982 kg
    2 pakuotės aukštis
    15 cm
    2 pakuotės plotis
    15 cm
    2 pakuotės ilgis
    40 cm
    Offer Sustainability
    Tvaraus pasiūlymo statusas
    „Green Premium“ gaminys
    REACh direktyva
    REACh be SVHC
    Taip
    ES RoHS direktyva
    Be sunkių toksiškų metalų
    Taip
    Be gyvsidabrio
    Taip
    RoHS išimčių informacija
    Kinijos RoHS direktyva
    Aplinkosauginės informacijos atskleidimas
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Peržiūrėti daugiau
    Peržiūrėti mažiau

    Dokumentai

    Kalba
    • Visos kalbos8
    • Lietuvių5
    • English5
    Katalogas
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versija 10.0)
    Aprašymas
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 118.2 MB
    Data 20.7.22
    Aprašymas
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B5 Switch-disconnector fuses TeSys GS (Versija 7.0)
    Aprašymas
    TeSys GS switch-disconnector fuses for protection and switching of motors, circuits or transformers. Accept NFC/DIN or BS fuses. Accessories and fuse cartridges
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 6.7 MB
    Data 20.7.22
    Aprašymas
    TeSys GS switch-disconnector fuses for protection and switching of motors, circuits or transformers. Accept NFC/DIN or BS fuses. Accessories and fuse cartridges
    CAD
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    HANDLE LOCKING DEVICE 32..1250A (Versija 1.0)
    Failai dokumente
    stp
    325.7 KB
    pdf
    282 KB
    prp.document.label.format zip
    Dydis 607.6 KB
    Data 18.10.29
    Failai dokumente
    stp
    325.7 KB
    pdf
    282 KB
    ES RoHS deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    GS2AX1 : Locking device, TeSys GS, for external handle with keylock
    Aprašymas
    Locking device, TeSys GS, for external handle with keylock
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 195.3 KB
    Data 21.3.6
    Aprašymas
    Locking device, TeSys GS, for external handle with keylock
    Kinijos RoHS deklaracija
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    GS2AX1 : Locking device, TeSys GS, for external handle with keylock
    Aprašymas
    Locking device, TeSys GS, for external handle with keylock
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 195.3 KB
    Data 21.3.6
    Aprašymas
    Locking device, TeSys GS, for external handle with keylock
    Produkto aplinkosaugos profilis
    Formatas
    Dydis
    Data
    Pridėti prie „Mano dokumentų“
    PEP_TeSys GV2 motor circuit breaker (Versija 2.0)
    Aprašymas
    PEP_TeSys GV2 motor circuit breaker
    prp.document.label.format pdf
    Dydis 150.1 KB
    Data 16.10.17