Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.
 

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

k1 contact block

K1S2

notification_critical
information_stroke
  • Ką reiškia pranešimas apie prekybos pabaigą?

    Pateikimo į rinką pabaiga nurodo paskutinę dieną, kada „Schneider Electric“ galės priimti pasiūlymą dėl šios nuorodos. Tačiau garantinio aptarnavimo paslaugos (remontas, atsarginės dalys ir pan.) bus teikiamos iki eksploatavimo termino pabaigos.

  • Reikia daugiau pagalbos

    Kreipkitės į savo šalies visą parą veikiantį klientų aptarnavimo centrą.

Rekomenduojamas (-i) pakeitimas (-ai)

K1S2 pakeistas šios serijos produktais:
arrow2_down

Specifikacijos

Main
range of productHarmony K
product or component typeCam switch body
component nameK1
[Ith] conventional free air thermal current12 A
sub-assembly compositionContact blocks + fixing plate
cam switch functionSwitch
mounting locationFront
fixing modeØ 22 mm hole
bezel materialPlastic
Complementary
[Ui] rated insulation voltage690 V 3)IEC 60947-1
[Ithe] conventional enclosed thermal current10 A
rated operational power in W10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 phases IEC 947-3
[Ie] rated operational current AC1 A 500 V AC-15 IEC 947-5-1
electrical durability1000000 cycles AC-15
maximum operating rate2,5 cyc/mn AC-21
short-circuit current10000 A
short-circuit protection20 A cartridge fuse gG
[Uimp] rated impulse withstand voltage4 kV in isolating function
contact operationSlow-break
positive openingWith
electrical connectionCaptive screw clamp terminals flexible 2 x 1.5 mm²
mechanical durability1000000 cycles
Environment
standardsCENELEC EN 50013
product certificationsCSA 240 V 1 hp 1 phase
protective treatmentTC
ambient air temperature for operation−25…55 °C
ambient air temperature for storage−40…70 °C
shock resistance30 gn IEC 68-2-27
vibration resistance5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
overvoltage categoryClass II IEC 536
IP degree of protectionIP40 IEC 529
Pakavimo vienetai
1-os pakuotės vieneto tipasPCE
vienetų skaičius 1-oje pakuotėje1
1 pakuotės svoris100,0 g
1 pakuotės aukštis8,0 cm
1 pakuotės plotis6,5 cm
1 pakuotės ilgis6,5 cm
2 pakuotės vieneto tipasS01
vienetų skaičius 2-oje pakuotėje16
2 pakuotės svoris1,825 kg
2 pakuotės aukštis15,0 cm
2 pakuotės plotis15,0 cm
2 pakuotės ilgis40,0 cm